Menu Search

Śruba pasowana Łeb walcowy M8 10.0 8.0 Stal nierdzewna 316

Śruba pasowana z łbem walcowym i gniazdem imbusowym. Średnica pogrubionej części trzpienia jest większa od średnicy części gwintowanej śruby. Można stosować zamiast kołka montażowego, trzpienia, złącza, wałka lub tam, gdzie potrzebny jest ruch ślizgowy.
Numer produktu Essentra:

20233358

Numer produktu produkcyjny:

20233358

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 26,5723 zł
100 - 199 23,9104 zł
200 - 499 21,2485 zł
500 - 999 18,5866 zł
1000 + 15,9247 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

26,57 zł

1 x 26,5723 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 8.0
d2 M8
d3 14.0
l2 12.0
h1 7.0
A/F 5.0
Rodzaj klucza Sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna 316
Kod towaru 7318156290
Wykończenie Czerniony

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt