Śruby kulowe to precyzyjne komponenty stosowane w systemach ruchu liniowego do wydajnego i dokładnego przekształcania ruchu obrotowego w ruch liniowy. Składają się z gwintowanego trzonu (lub nakrętki) i zestawu precyzyjnie szlifowanych łożysk kulkowych. Łożyska kulkowe toczą się między trzonem a nakrętką, zmniejszając tarcie i zużycie typowe dla systemów ruchu ślizgowego.
Są powszechnie używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, szczególnie w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych. Dostępna jest szeroka gama śrub kulowych o różnej średnicy.
Uwaga: Nie należy wyjmować nakrętki tocznej kulkowej z tulejki przed montażem, ponieważ spowoduje to poluzowanie kulek i nakrętka stanie się bezużyteczna.Śruby kulowe to komponenty precyzyjne używane w układach ruchu prostoliniowego, których celem jest dokładne przekształcenie ruchu obrotowego w prostoliniowy.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Prowadzenie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
5500.0
|
50x20
|
20.0
|
|||
| 6 824,618 zł - 8 530,7917 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 5 463,504 zł - 6 829,368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
800.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 699,0037 zł - 873,7547 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
600.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 2 267,3849 zł - 2 834,248 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
2500.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 8 503,2467 zł - 10 629,0535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
5500.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 40 878,1538 zł - 51 097,6634 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
6000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 2 500,6748 zł - 3 125,8459 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
1000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 37 477,7498 zł - 46 847,1705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
5500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 2 004,2725 zł - 2 505,3622 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
800.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 1 148,1709 zł - 1 435,2376 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 23 876,2301 zł - 29 845,2804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
3500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 6 975,3665 zł - 8 719,2346 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
3000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 4 834,1505 zł - 6 042,6833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
5000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 923,0101 zł - 1 153,7506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
800.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 3 405,9837 zł - 4 257,4845 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
3500.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 7 503,9484 zł - 9 379,9091 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
3000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 5 786,2617 zł - 7 232,8295 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
6000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 2 473,0167 zł - 3 091,2565 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
700.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 4 358,0949 zł - 5 447,6307 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
4500.0
|
50x20
|
20.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować