20179243
20179243
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
| Screw dia. x lead | 50x20 |
|---|---|
| Prowadzenie | 20.0 |
| d1 | 53.58 |
| d2 | 50.0 |
| d3 | 44.05 |
| l1 | 5500.0 |
| Mass moment of inertia kg·m² | 4,45x10-3 |
| Materiał | Stal |
| Kod towaru | 7215508000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować