Menu Search

Śruba z łbem kulistym 50x50 5500.0 Stal

Śruba kulowa o średnicy 50 mm służy do przekształcania ruchu obrotowego w prostoliniowy. Kulki umieszczone w specjalnej klatce toczą się po gwintach wirującego wrzeciona. Dzięki temu śruba kulowa przenosi ruch z bardzo niskim tarciem, zapewniając jego płynność i precyzję.
Numer produktu Essentra:

20179380

Numer produktu produkcyjny:

20179380

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 46 847,1705 zł
5 - 19 42 162,4505 zł
20 + 37 477,7498 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

46 847,17 zł

1 x 46 847,1705 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Screw dia. x lead 50x50
Prowadzenie 50.0
d1 53.58
d2 50.0
d3 44.05
l1 5500.0
Mass moment of inertia kg·m² 4,45x10-3
Materiał Stal
Kod towaru 7215508000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt