Menu Search

Śruba z łbem kulistym 63x10 3000.0 Stal

Śruba kulowa o średnicy 63 mm służy do przekształcania ruchu obrotowego w prostoliniowy. Kulki umieszczone w specjalnej klatce toczą się po gwintach wirującego wrzeciona. Dzięki temu śruba kulowa przenosi ruch z bardzo niskim tarciem, zapewniając jego płynność i precyzję.
Numer produktu Essentra:

20179489

Numer produktu produkcyjny:

20179489

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 9 106,7078 zł
5 - 19 8 196,0368 zł
20 + 7 285,3868 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

9 106,71 zł

1 x 9 106,7078 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Screw dia. x lead 63x10
Prowadzenie 10.0
d1 65.15
d2 63.0
d3 58.8
l1 3000.0
Mass moment of inertia kg·m² 1,09x10-2
Materiał Stal
Kod towaru 7215508000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt