Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby i wkręty z łbem gniazdowym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Są powszechnie stosowane do mocowania części maszyn, matryc i zacisków. Gniazdo umożliwia wkręcanie w warunkach, w których nie ma miejsca na użycie kluczy płaskich. Dostępne w wersji z materiału PEEK.
Grupa SR: SR2012
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8936 zł - 1,1032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,871 zł - 1,0753 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,8488 zł - 1,0479 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,1458 zł - 1,4146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,2146 zł - 1,4996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,9768 zł - 1,7434 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,9381 zł - 1,1581 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,9011 zł - 1,1125 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 34,3129 zł - 84,0666 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Torx
|
||
| 4,5674 zł - 4,5674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 19,3755 zł - 19,3755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Torx
|
||
| 4,3663 zł - 4,3663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
Poliamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 6,9947 zł - 6,9947 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 14,607 zł - 14,607 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
Naturalny
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 16,5747 zł - 16,5747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Naturalny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 53,7458 zł - 53,7458 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Torx
|
||
| 4,3663 zł - 4,3663 zł | 1022 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 5,8313 zł - 5,8313 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 92,4107 zł - 92,4107 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Torx
|
||
| 140,7274 zł - 140,7274 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Torx