10344828
1440353
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 + | 53,7458 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica łba | 7.0 mm |
|---|---|
| Średnica łba | 0.276 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.122 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.1 mm |
| Rozmiar gwintu | M4 |
| Długość gwintu | 25.0 mm |
| Długość gwintu | 0.984 in |
| Rodzaj główki | Low Round Head |
| Rodzaj klucza | Torx |
| Kolor | Jasnobrązowy |
| Standard palności materiału | UL94 V-0 |
| Normy | UL |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Pełny materiał | Polieteroeteroketon |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować