Śruby i wkręty z łbem gniazdowym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Są powszechnie stosowane do mocowania części maszyn, matryc i zacisków. Gniazdo umożliwia wkręcanie w warunkach, w których nie ma miejsca na użycie kluczy płaskich. Dostępne w wersji z materiału PEEK.
Grupa SR: SR2012
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3555 zł - 2,3555 zł | 800 Na stanie |
M4
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 2,9874 zł - 2,9874 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 2,9874 zł - 2,9874 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 7,0809 zł - 7,0809 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 9,3933 zł - 9,3933 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 8,5171 zł - 8,5171 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 18,5999 zł - 18,5999 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 22,8299 zł - 22,8299 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 14,9839 zł - 14,9839 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 15,2396 zł - 15,2396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 13,9894 zł - 13,9894 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 9,123 zł - 12,4212 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 17,3418 zł - 23,6455 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 17,3418 zł - 23,6455 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 20,9123 zł - 20,9123 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 36,7833 zł - 36,7833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 12,832 zł - 12,832 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 22,8541 zł - 22,8541 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 32,46 zł - 32,46 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 13,2219 zł - 13,2219 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować