Śruby i wkręty z łbem gniazdowym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Są powszechnie stosowane do mocowania części maszyn, matryc i zacisków. Gniazdo umożliwia wkręcanie w warunkach, w których nie ma miejsca na użycie kluczy płaskich. Dostępne w wersji z materiału PEEK.
Grupa SR: SR2012
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5332 zł - 0,5332 zł | 23040 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 1,9246 zł - 1,9246 zł | 3000 Na stanie |
M10
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 2,4416 zł - 2,4416 zł | 4875 Na stanie |
M12
|
Naturalny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 2,3555 zł - 2,3555 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Naturalny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 5,1732 zł - 11,344 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 0,4229 zł - 0,4229 zł | 11900 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| 17,6232 zł - 17,6232 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Torx
|
||
| 25,5372 zł - 25,5372 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Torx
|
||
| 4,6392 zł - 4,6392 zł | 51 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 4,3663 zł - 4,3663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
Poliamid
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 6,317 zł - 12,0355 zł | 25 Na stanie |
M10
|
Naturalny
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 3,3779 zł - 8,5379 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
Naturalny
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 10,4795 zł - 17,9137 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Naturalny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 6,5782 zł - 6,5782 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 8,2586 zł - 8,2586 zł | 200 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 6,6643 zł - 6,6643 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 15,0379 zł - 15,0379 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
Naturalny
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 6,1616 zł - 6,1616 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 7,4607 zł - 14,2032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Naturalny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
| 1,0148 zł - 1,2528 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować