Menu Search

Śruba Imbusowe Nacięcie sześciokątne M10 16.0 mm PA

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is natural and made from PA material.
Numer produktu Essentra:

10375570

Numer produktu produkcyjny:

425011500002

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 - 249 8,5379 zł
250 - 999 4,1891 zł
1000 + 3,3779 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 25

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

213,45 zł

25 x 8,5379 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych 8.0 mm
Średnica łba 16.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 10.0 mm
Rozmiar gwintu M10
Długość gwintu 16.0 mm
Rodzaj główki Imbusowe
Rodzaj klucza Nacięcie sześciokątne
Kolor Naturalny
Normy DIN 912
Kod towaru 3926909790
Pełny materiał Poliamid 66

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt