10054185
0161050000VR
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 250 + | 2,2869 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych | 10.0 mm |
|---|---|
| Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych | 0.394 in |
| Średnica łba | 18.0 mm |
| Średnica łba | 0.709 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 12.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.472 in |
| Rozmiar gwintu | M12 |
| Długość gwintu | 70.0 mm |
| Długość gwintu | 2.756 in |
| Rodzaj główki | Imbusowe |
| Rodzaj klucza | Nacięcie sześciokątne |
| Kolor | Naturalny |
| Normy | DIN |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Pełny materiał | Poliamid 6/6 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować