Śruby uwięzione z podkładkami, cechują się okrągłym łbem z napędem sześciokątnym. Napędy sześciokątne są idealne do precyzyjnego montażu i są szczególnie przydatne w przypadku ograniczonej przestrzeni.
Te śruby są doskonałym rozwiązaniem dla paneli z otworami bez gwintu. Każda śruba zawiera zintegrowaną podkładkę, która zapewnia pewne mocowanie w panelach bez gwintów. To równomiernie rozkłada obciążenie i zmniejsza ryzyko uszkodzenia delikatnych powierzchni.
Uwaga: Śruby te mają mniejszą średnicę trzonu i nie powinny być dokręcane z momentem obrotowym zalecanym dla śruby o tym samym rozmiarze gwintu.
Materiał: Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0163
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | d4 min | d6 | l1 025 | H1 max | d3 max | d2 a012 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,237 zł - 26,0284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
3.5
|
6.0
|
30.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 17,6805 zł - 25,2578 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
3.5
|
6.0
|
20.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 16,3962 zł - 23,417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
3.5
|
6.0
|
8.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 16,4818 zł - 23,5454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
2.8
|
5.0
|
8.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
| 17,9802 zł - 25,686 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
3.5
|
6.0
|
25.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 16,4818 zł - 23,5454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
2.8
|
5.0
|
10.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
| 17,2524 zł - 24,6157 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
3.5
|
6.0
|
12.0
|
5.5
|
5.5
|
2.0
|
||
| 16,9527 zł - 24,1876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
3.5
|
6.0
|
10.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 16,225 zł - 23,1602 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
2.8
|
5.0
|
5.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
| 16,7815 zł - 23,9736 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
2.8
|
5.0
|
12.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
| 17,4236 zł - 24,9154 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
3.5
|
6.0
|
16.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 18,922 zł - 27,0559 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
4.5
|
8.0
|
16.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 21,0197 zł - 30,0098 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
4.5
|
8.0
|
50.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 18,3226 zł - 26,1997 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
5.5
|
10.0
|
16.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 18,023 zł - 25,7288 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
5.5
|
10.0
|
12.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 21,3622 zł - 30,5235 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
5.5
|
10.0
|
50.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 20,6344 zł - 29,496 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
6.5
|
12.0
|
40.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 23,2458 zł - 33,2205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
5.5
|
12.0
|
80.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 22,1327 zł - 31,5937 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
8.5
|
16.0
|
40.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 18,7507 zł - 26,7562 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
4.5
|
8.0
|
10.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować