Menu Search

Śruba uwięziona Sześciokątne M5 16.0 Stal nierdzewna 303

Captive Screw with washer, featuring a hexagonal drive and cap head, is designed for use in tight spaces. The washer helps prevent the screw from loosening in unthreaded panels and properly disperse the stress of load.
Numer produktu Essentra:

20758868

Numer produktu produkcyjny:

20758868

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 26,9857 zł
100 - 199 24,2959 zł
200 - 499 21,6062 zł
500 + 18,8723 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

26,99 zł

1 x 26,9857 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M5
d2 a012 3.7
d3 max 8.5
d4 min 5.5
d6 10.0
H1 max 5.0
l2 025 7.5
w1 1.5
A/F 4.0
Rodzaj klucza Sześciokątne
Materiał Stal nierdzewna 303

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt