20758707
20758707
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 99 | 24,1876 zł |
| 100 - 199 | 21,7902 zł |
| 200 - 499 | 19,3501 zł |
| 500 + | 16,9527 zł |
| d1 | M3 |
|---|---|
| d2 a012 | 2.0 |
| d3 max | 5.5 |
| d4 min | 3.5 |
| d6 | 6.0 |
| H1 max | 3.0 |
| l2 025 | 4.5 |
| w1 | 1.0 |
| A/F | 2.5 |
| Rodzaj klucza | Sześciokątne |
| Materiał | Stal nierdzewna 303 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować