Sprężyny talerzowe typu „Belleville” zaprojektowano specjalnie z myślą o zastosowaniach wymagających dużych obciążeń w niewielkich przestrzeniach. Każdy rozmiar oferuje możliwość uzyskania różnych wartości obciążalności dzięki możliwości łączenia sprężyn w różne kombinacje. Są dostępne w wersji ze stali sprężynowej (stali niestopowej) lub nierdzewnej:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Materiał | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Grubość | Kup | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41,5547 zł - 41,5547 zł | W produkcji |
Stal węglowa
|
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||||||
8,548 zł - 8,548 zł | W produkcji |
Stal nierdzewna
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||||||
9,8448 zł - 9,8448 zł | W produkcji |
Stal nierdzewna
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||||||
10,8209 zł - 10,8209 zł | W produkcji |
Stal nierdzewna
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||||||
13,819 zł - 13,819 zł | W produkcji |
Stal nierdzewna
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||||||
10444405 | 16,092 zł - 16,092 zł | W produkcji |
Stal nierdzewna
|
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|||||
19,7594 zł - 19,7594 zł | W produkcji |
Stal nierdzewna
|
0.567 in
14.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||||||
20,2474 zł - 20,2474 zł | W produkcji |
Stal nierdzewna
|
0.693 in
17.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||||||
32,686 zł - 32,686 zł | W produkcji |
Stal nierdzewna
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||||||
74,3941 zł - 74,3941 zł | W produkcji |
Stal nierdzewna
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||||||
166,3304 zł - 166,3304 zł | W produkcji |
Stal nierdzewna
|
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||||||
37,4829 zł - 37,4829 zł | W produkcji |
Stal węglowa
|
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||||||
49,4333 zł - 49,4333 zł | W produkcji |
Stal nierdzewna
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||||||
110,0782 zł - 110,0782 zł | W produkcji |
Stal nierdzewna
|
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||
37,3295 zł - 37,3295 zł | W produkcji |
Stal węglowa
|
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||||||
10,9883 zł - 10,9883 zł | W produkcji |
Stal nierdzewna
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||||||
12,3548 zł - 12,3548 zł | W produkcji |
Stal nierdzewna
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||||||
33,7457 zł - 33,7457 zł | W produkcji |
Stal węglowa
|
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||
65,6927 zł - 65,6927 zł | W produkcji |
Stal węglowa
|
1.374 in
34.9 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||||||
8,9384 zł - 8,9384 zł | W produkcji |
Stal nierdzewna
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.016 in
0.4 mm
|
||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować