Menu Search

Sprężyna skrętna 360 ° Lewe 12.9 mm 155.40 Nmm

Te sprężyny skrętne 360° mają średnicę zewnętrzną 12,88 mm, nogę o długości 50,8 mm od środka i moment obrotowy 155,4 Nm. Są dostępne w wariancie lewozwojowym, a zalecany rozmiar trzpienia to 8,71 mm.
Numer produktu Essentra:

10440858

Numer produktu produkcyjny:

1217751

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
30 + 10,4026 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 30

Zamów wielokrotność 30

Wartość netto:

312,08 zł

30 x 10,4026 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Moment obrotowy 155.40 Nmm
Długość nogi od środka otworu 50.8 mm
Kierunek wiatru Lewe
Średnica drutu 1.0 mm
Rozmiar trzpienia 8.7 mm
Minimalna przestrzeń osiowa 12.9 mm
Średnica zewnętrzna 12.9 mm
Kod towaru 7320909090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt