Menu Search

Sprężyny dociskowe z zamkniętymi końcami

Na stanie

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiał: Stal nierdzewna, Stal węglowa Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
341 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Ugięcie sprężyny Całkowita długość Obciążenie przy długości obciążenia Średnica drutu Przybliżona wysokość całkowita Średnica zewnętrzna Pełny materiał Kup
6,6097 zł - 6,6097 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.22 Nmm
44.45 mm
63.03 N
1.3 mm
17.5 mm
10.7 mm
Stal węglowa
6,7631 zł - 6,7631 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.89 Nmm
69.85 mm
34.70 N
1.1 mm
14.3 mm
12.2 mm
Stal węglowa
6,9025 zł - 6,9025 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.66 Nmm
19.1 mm
102.31 N
1.6 mm
9.9 mm
12.2 mm
Stal węglowa
6,9025 zł - 6,9025 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.48 Nmm
35.05 mm
102.31 N
1.6 mm
16.6 mm
12.2 mm
Stal węglowa
6,7631 zł - 6,7631 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.35 Nmm
44.45 mm
34.70 N
1.1 mm
10.6 mm
12.2 mm
Stal węglowa
7,0001 zł - 7,0001 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.85 Nmm
19.1 mm
39.59 N
1.1 mm
6.3 mm
10.7 mm
Stal węglowa
6,959 zł - 6,959 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.00 Nmm
63.5 mm
34.70 N
1.1 mm
13.2 mm
12.2 mm
Stal węglowa
6,6097 zł - 6,6097 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.84 Nmm
38.1 mm
39.59 N
1.1 mm
10.9 mm
10.7 mm
Stal węglowa
6,6097 zł - 6,6097 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.21 Nmm
63.5 mm
39.59 N
1.1 mm
16.0 mm
10.7 mm
Stal węglowa
6,6097 zł - 6,6097 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.85 Nmm
22.35 mm
63.03 N
1.3 mm
10.3 mm
10.7 mm
Stal węglowa
6,6097 zł - 6,6097 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.94 Nmm
25.4 mm
63.03 N
1.3 mm
11.3 mm
10.7 mm
Stal węglowa
6,6097 zł - 6,6097 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.80 Nmm
50.8 mm
63.03 N
1.3 mm
19.5 mm
10.7 mm
Stal węglowa
10437971 7,094 zł - 7,094 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.89 Nmm
50.8 mm
102.31 N
1.6 mm
22.7 mm
12.2 mm
Stal węglowa
6,7631 zł - 6,7631 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.68 Nmm
15.75 mm
34.70 N
1.1 mm
4.9 mm
12.2 mm
Stal węglowa
9,8448 zł - 9,8448 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.10 Nmm
57.15 mm
127.75 N
2.1 mm
22.9 mm
18.3 mm
Stal węglowa
10,2492 zł - 10,2492 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
37.23 Nmm
15.75 mm
145.41 N
2.1 mm
10.5 mm
15.2 mm
Stal węglowa
10,2492 zł - 10,2492 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.67 Nmm
31.75 mm
145.41 N
2.1 mm
16.4 mm
15.2 mm
Stal węglowa
12,267 zł - 12,267 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.86 Nmm
25.4 mm
201.63 N
2.4 mm
14.8 mm
18.3 mm
Stal węglowa
10,2492 zł - 10,2492 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.16 Nmm
57.15 mm
145.41 N
2.1 mm
25.7 mm
15.2 mm
Stal węglowa
11,9644 zł - 11,9644 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.91 Nmm
50.8 mm
201.63 N
2.4 mm
24.0 mm
18.3 mm
Stal węglowa
  • z 18
Sprężyna naciskowa 10.7 mm 44.45 mm 3.22 Nmm

10437810

Przedział cen netto
6,6097 zł - 6,6097 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    17.5 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    63.03 N
  • Długość przy obciążeniu
    24.9 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    10.7 mm
Sprężyna naciskowa 12.2 mm 69.85 mm 0.89 Nmm

10437896

Przedział cen netto
6,7631 zł - 6,7631 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    14.3 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    34.70 N
  • Długość przy obciążeniu
    31.3 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    12.2 mm
Sprężyna naciskowa 12.2 mm 19.1 mm 13.66 Nmm

10437919

Przedział cen netto
6,9025 zł - 6,9025 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    9.9 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    102.31 N
  • Długość przy obciążeniu
    11.6 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    12.2 mm
Sprężyna naciskowa 12.2 mm 35.05 mm 7.48 Nmm

10437940

Przedział cen netto
6,9025 zł - 6,9025 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    16.6 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    102.31 N
  • Długość przy obciążeniu
    21.4 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    12.2 mm
Sprężyna naciskowa 12.2 mm 44.45 mm 1.35 Nmm

10437865

Przedział cen netto
6,7631 zł - 6,7631 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    10.6 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    34.70 N
  • Długość przy obciążeniu
    18.7 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    12.2 mm
Sprężyna naciskowa 10.7 mm 19.1 mm 3.85 Nmm

10335017

Przedział cen netto
7,0001 zł - 7,0001 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    6.3 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    39.59 N
  • Długość przy obciążeniu
    8.8 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    10.7 mm
Sprężyna naciskowa 12.2 mm 63.5 mm 1.00 Nmm

10437889

Przedział cen netto
6,959 zł - 6,959 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    13.2 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    34.70 N
  • Długość przy obciążeniu
    28.6 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    12.2 mm
Sprężyna naciskowa 10.7 mm 38.1 mm 1.84 Nmm

10437759

Przedział cen netto
6,6097 zł - 6,6097 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    10.9 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    39.59 N
  • Długość przy obciążeniu
    16.5 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    10.7 mm
Sprężyna naciskowa 10.7 mm 63.5 mm 1.21 Nmm

10437773

Przedział cen netto
6,6097 zł - 6,6097 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    16.0 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    39.59 N
  • Długość przy obciążeniu
    30.7 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    10.7 mm
Sprężyna naciskowa 10.7 mm 22.35 mm 6.85 Nmm

10234204

Przedział cen netto
6,6097 zł - 6,6097 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    10.3 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    63.03 N
  • Długość przy obciążeniu
    13.1 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    10.7 mm
Sprężyna naciskowa 10.7 mm 25.4 mm 5.94 Nmm

10437797

Przedział cen netto
6,6097 zł - 6,6097 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    11.3 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    63.03 N
  • Długość przy obciążeniu
    14.8 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    10.7 mm
Sprężyna naciskowa 10.7 mm 50.8 mm 2.80 Nmm

10437827

Przedział cen netto
6,6097 zł - 6,6097 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    19.5 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    63.03 N
  • Długość przy obciążeniu
    28.4 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    10.7 mm
Sprężyna naciskowa 12.2 mm 50.8 mm 4.89 Nmm

10437971

Przedział cen netto
7,094 zł - 7,094 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    22.7 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    102.31 N
  • Długość przy obciążeniu
    29.9 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    12.2 mm
Sprężyna naciskowa 12.2 mm 15.75 mm 3.68 Nmm

10424957

Przedział cen netto
6,7631 zł - 6,7631 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    4.9 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    34.70 N
  • Długość przy obciążeniu
    6.3 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    12.2 mm
Sprężyna naciskowa 18.3 mm 57.15 mm 5.10 Nmm

10438305

Przedział cen netto
9,8448 zł - 9,8448 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    22.9 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    127.75 N
  • Długość przy obciążeniu
    32.1 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    18.3 mm
Sprężyna naciskowa 15.2 mm 15.75 mm 37.23 Nmm

10438091

Przedział cen netto
10,2492 zł - 10,2492 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    10.5 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    145.41 N
  • Długość przy obciążeniu
    11.8 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    15.2 mm
Sprężyna naciskowa 15.2 mm 31.75 mm 15.67 Nmm

10418963

Przedział cen netto
10,2492 zł - 10,2492 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    16.4 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    145.41 N
  • Długość przy obciążeniu
    22.5 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    15.2 mm
Sprężyna naciskowa 18.3 mm 25.4 mm 28.86 Nmm

10419007

Przedział cen netto
12,267 zł - 12,267 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    14.8 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    201.63 N
  • Długość przy obciążeniu
    18.4 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    18.3 mm
Sprężyna naciskowa 15.2 mm 57.15 mm 8.16 Nmm

10438152

Przedział cen netto
10,2492 zł - 10,2492 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    25.7 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    145.41 N
  • Długość przy obciążeniu
    39.3 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    15.2 mm
Sprężyna naciskowa 18.3 mm 50.8 mm 12.91 Nmm

10438404

Przedział cen netto
11,9644 zł - 11,9644 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    24.0 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    201.63 N
  • Długość przy obciążeniu
    35.2 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    18.3 mm