Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiał: Stal nierdzewna, Stal węglowa Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Ugięcie sprężyny | Całkowita długość | Obciążenie przy długości obciążenia | Średnica drutu | Przybliżona wysokość całkowita | Średnica zewnętrzna | Pełny materiał | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,9157 zł - 16,9157 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.41 Nmm
8.41 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 16,9157 zł - 16,9157 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.11 Nmm
5.11 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 14,0564 zł - 14,0564 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.71 Nmm
3.71 Nmm
|
4 in
101.6 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.657 in
42.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 13,1636 zł - 13,1636 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.59 Nmm
5.59 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 13,5532 zł - 13,5532 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.43 Nmm
3.43 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 16,9157 zł - 16,9157 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 13,5532 zł - 13,5532 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.12 Nmm
3.12 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.138 in
28.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 16,9157 zł - 16,9157 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.24 Nmm
28.24 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 16,9157 zł - 16,9157 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.47 Nmm
12.47 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 16,9157 zł - 16,9157 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.60 Nmm
7.60 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 8,4503 zł - 8,4503 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.95 Nmm
0.95 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 8,4503 zł - 8,4503 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.85 Nmm
0.85 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 13,6517 zł - 13,6517 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
31.01 Nmm
31.01 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 13,6517 zł - 13,6517 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.05 Nmm
13.05 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 8,3806 zł - 8,3806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.31 Nmm
8.31 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 8,3806 zł - 8,3806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.70 Nmm
4.70 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 8,5875 zł - 8,5875 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.90 Nmm
2.90 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 8,4503 zł - 8,4503 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.04 Nmm
2.04 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
22.23 N
22.23 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 7,7671 zł - 7,7671 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.57 Nmm
0.57 Nmm
|
1.12 in
28.45 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 8,2272 zł - 8,2272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.31 Nmm
0.31 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować