Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiał: Stal nierdzewna, Stal węglowa Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Ugięcie sprężyny | Całkowita długość | Obciążenie przy długości obciążenia | Średnica drutu | Przybliżona wysokość całkowita | Średnica zewnętrzna | Pełny materiał | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6661 zł - 9,6661 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.36 Nmm
2.36 Nmm
|
0.25 in
6.35 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 7,0001 zł - 7,0001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.17 Nmm
1.17 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 7,0001 zł - 7,0001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.72 Nmm
0.72 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 7,0001 zł - 7,0001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.40 Nmm
0.40 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 6,1216 zł - 6,1216 zł | 30 Na stanie |
1.30 Nmm
1.30 Nmm
|
0.31 in
7.87 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 6,1216 zł - 6,1216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.68 Nmm
0.68 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 6,1216 zł - 6,1216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.46 Nmm
0.46 Nmm
|
0.81 in
20.57 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 6,1216 zł - 6,1216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.25 Nmm
0.25 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
5.69 N
5.69 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 6,3971 zł - 6,3971 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.54 Nmm
21.54 Nmm
|
0.44 in
11.18 mm
|
64.01 N
64.01 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 7,202 zł - 7,202 zł | 30 Na stanie |
1.37 Nmm
1.37 Nmm
|
0.44 in
11.18 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 7,0001 zł - 7,0001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.81 Nmm
0.81 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
7.83 N
7.83 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
Stal węglowa
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.60 Nmm
0.60 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
|||
| 7,7671 zł - 7,7671 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.35 Nmm
0.35 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 10 Na stanie |
4.08 Nmm
4.08 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
|||
| 7,9762 zł - 7,9762 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.90 Nmm
1.90 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 7,3906 zł - 7,3906 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.41 Nmm
0.41 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 7,3906 zł - 7,3906 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.25 Nmm
0.25 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 7,4882 zł - 7,4882 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.02 Nmm
22.02 Nmm
|
0.38 in
9.65 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 7,7671 zł - 7,7671 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.08 Nmm
1.08 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
| 7,4882 zł - 7,4882 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.20 Nmm
6.20 Nmm
|
1.12 in
28.45 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
Stal nierdzewna 302
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować