Menu Search

Sprężyny dociskowe z zamkniętymi końcami

Na stanie

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiał: Stal nierdzewna, Stal węglowa Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
341 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Ugięcie sprężyny Całkowita długość Obciążenie przy długości obciążenia Średnica drutu Przybliżona wysokość całkowita Średnica zewnętrzna Pełny materiał Kup
6,3971 zł - 6,3971 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.54 Nmm
11.18 mm
64.01 N
1.1 mm
7.9 mm
6.1 mm
Stal węglowa
6,2192 zł - 6,2192 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.13 Nmm
17.53 mm
64.01 N
1.1 mm
11.2 mm
6.1 mm
Stal węglowa
6,2192 zł - 6,2192 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.93 Nmm
23.88 mm
64.01 N
1.1 mm
15.2 mm
6.1 mm
Stal węglowa
6,3971 zł - 6,3971 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.95 Nmm
35.05 mm
64.01 N
1.1 mm
21.5 mm
6.1 mm
Stal węglowa
6,8467 zł - 6,8467 zł 22 Na stanie
1.07 Nmm
19.1 mm
11.65 N
0.7 mm
3.6 mm
9.1 mm
Stal węglowa
6,4563 zł - 6,4563 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.72 Nmm
25.4 mm
11.65 N
0.7 mm
4.6 mm
9.1 mm
Stal węglowa
6,4563 zł - 6,4563 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.42 Nmm
44.45 mm
11.65 N
0.7 mm
6.9 mm
9.1 mm
Stal węglowa
6,6097 zł - 6,6097 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.90 Nmm
15.75 mm
39.59 N
1.1 mm
5.4 mm
10.7 mm
Stal węglowa
6,6097 zł - 6,6097 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.94 Nmm
25.4 mm
63.03 N
1.3 mm
11.3 mm
10.7 mm
Stal węglowa
6,6097 zł - 6,6097 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.80 Nmm
50.8 mm
63.03 N
1.3 mm
19.5 mm
10.7 mm
Stal węglowa
6,7631 zł - 6,7631 zł 60 Na stanie
3.68 Nmm
15.75 mm
34.70 N
1.1 mm
4.9 mm
12.2 mm
Stal węglowa
6,7631 zł - 6,7631 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.75 Nmm
31.75 mm
34.70 N
1.1 mm
8.1 mm
12.2 mm
Stal węglowa
6,7631 zł - 6,7631 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.49 Nmm
38.1 mm
34.70 N
1.1 mm
9.1 mm
12.2 mm
Stal węglowa
6,4563 zł - 6,4563 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.37 Nmm
50.8 mm
11.65 N
0.7 mm
7.6 mm
9.1 mm
Stal węglowa
7,0001 zł - 7,0001 zł 120 Na stanie
3.85 Nmm
19.1 mm
39.59 N
1.1 mm
6.3 mm
10.7 mm
Stal węglowa
6,6097 zł - 6,6097 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.84 Nmm
38.1 mm
39.59 N
1.1 mm
10.9 mm
10.7 mm
Stal węglowa
6,6097 zł - 6,6097 zł 485 Na stanie
5.95 Nmm
12.7 mm
39.59 N
1.1 mm
4.8 mm
10.7 mm
Stal węglowa
6,6097 zł - 6,6097 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.24 Nmm
22.35 mm
39.59 N
1.1 mm
7.1 mm
10.7 mm
Stal węglowa
6,6097 zł - 6,6097 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.63 Nmm
44.45 mm
39.59 N
1.1 mm
12.7 mm
10.7 mm
Stal węglowa
6,6097 zł - 6,6097 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.38 Nmm
12.7 mm
63.03 N
1.3 mm
7.2 mm
10.7 mm
Stal węglowa
  • z 18
Sprężyna naciskowa 6.1 mm 11.18 mm 21.54 Nmm

10422021

Przedział cen netto
6,3971 zł - 6,3971 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    7.9 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    64.01 N
  • Długość przy obciążeniu
    8.2 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    6.1 mm
Sprężyna naciskowa 6.1 mm 17.53 mm 13.13 Nmm

10646014

Przedział cen netto
6,2192 zł - 6,2192 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    11.2 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    64.01 N
  • Długość przy obciążeniu
    12.7 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    6.1 mm
Sprężyna naciskowa 6.1 mm 23.88 mm 8.93 Nmm

10437575

Przedział cen netto
6,2192 zł - 6,2192 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    15.2 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    64.01 N
  • Długość przy obciążeniu
    16.7 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    6.1 mm
Sprężyna naciskowa 6.1 mm 35.05 mm 5.95 Nmm

10437612

Przedział cen netto
6,3971 zł - 6,3971 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    21.5 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    64.01 N
  • Długość przy obciążeniu
    24.3 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    6.1 mm
Sprężyna naciskowa 9.1 mm 19.1 mm 1.07 Nmm

10334997

Przedział cen netto
6,8467 zł - 6,8467 zł

Zapasy magazynowe
22 Na stanie
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    3.6 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    11.65 N
  • Długość przy obciążeniu
    8.2 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    9.1 mm
Sprężyna naciskowa 9.1 mm 25.4 mm 0.72 Nmm

10411650

Przedział cen netto
6,4563 zł - 6,4563 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    4.6 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    11.65 N
  • Długość przy obciążeniu
    9.1 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    9.1 mm
Sprężyna naciskowa 9.1 mm 44.45 mm 0.42 Nmm

10437698

Przedział cen netto
6,4563 zł - 6,4563 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    6.9 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    11.65 N
  • Długość przy obciążeniu
    16.6 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    9.1 mm
Sprężyna naciskowa 10.7 mm 15.75 mm 4.90 Nmm

10437735

Przedział cen netto
6,6097 zł - 6,6097 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    5.4 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    39.59 N
  • Długość przy obciążeniu
    7.7 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    10.7 mm
Sprężyna naciskowa 10.7 mm 25.4 mm 5.94 Nmm

10437797

Przedział cen netto
6,6097 zł - 6,6097 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    11.3 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    63.03 N
  • Długość przy obciążeniu
    14.8 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    10.7 mm
Sprężyna naciskowa 10.7 mm 50.8 mm 2.80 Nmm

10437827

Przedział cen netto
6,6097 zł - 6,6097 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    19.5 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    63.03 N
  • Długość przy obciążeniu
    28.4 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    10.7 mm
Sprężyna naciskowa 12.2 mm 15.75 mm 3.68 Nmm

10424957

Przedział cen netto
6,7631 zł - 6,7631 zł

Zapasy magazynowe
60 Na stanie
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    4.9 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    34.70 N
  • Długość przy obciążeniu
    6.3 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    12.2 mm
Sprężyna naciskowa 12.2 mm 31.75 mm 1.75 Nmm

10437841

Przedział cen netto
6,7631 zł - 6,7631 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    8.1 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    34.70 N
  • Długość przy obciążeniu
    11.9 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    12.2 mm
Sprężyna naciskowa 12.2 mm 38.1 mm 1.49 Nmm

10437858

Przedział cen netto
6,7631 zł - 6,7631 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    9.1 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    34.70 N
  • Długość przy obciążeniu
    14.7 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    12.2 mm
Sprężyna naciskowa 9.1 mm 50.8 mm 0.37 Nmm

10437704

Przedział cen netto
6,4563 zł - 6,4563 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    7.6 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    11.65 N
  • Długość przy obciążeniu
    21.2 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    9.1 mm
Sprężyna naciskowa 10.7 mm 19.1 mm 3.85 Nmm

10335017

Przedział cen netto
7,0001 zł - 7,0001 zł

Zapasy magazynowe
120 Na stanie
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    6.3 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    39.59 N
  • Długość przy obciążeniu
    8.8 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    10.7 mm
Sprężyna naciskowa 10.7 mm 38.1 mm 1.84 Nmm

10437759

Przedział cen netto
6,6097 zł - 6,6097 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    10.9 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    39.59 N
  • Długość przy obciążeniu
    16.5 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    10.7 mm
Sprężyna naciskowa 10.7 mm 12.7 mm 5.95 Nmm

10437711

Przedział cen netto
6,6097 zł - 6,6097 zł

Zapasy magazynowe
485 Na stanie
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    4.8 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    39.59 N
  • Długość przy obciążeniu
    6.1 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    10.7 mm
Sprężyna naciskowa 10.7 mm 22.35 mm 3.24 Nmm

10424407

Przedział cen netto
6,6097 zł - 6,6097 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    7.1 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    39.59 N
  • Długość przy obciążeniu
    10.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    10.7 mm
Sprężyna naciskowa 10.7 mm 44.45 mm 1.63 Nmm

10437766

Przedział cen netto
6,6097 zł - 6,6097 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    12.7 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    39.59 N
  • Długość przy obciążeniu
    20.1 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    10.7 mm
Sprężyna naciskowa 10.7 mm 12.7 mm 13.38 Nmm

10415801

Przedział cen netto
6,6097 zł - 6,6097 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    7.2 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    63.03 N
  • Długość przy obciążeniu
    8.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    10.7 mm