Menu Search

Sprężyny dociskowe z zamkniętymi końcami

Na stanie

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiał: Stal nierdzewna, Stal węglowa Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
341 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Ugięcie sprężyny Całkowita długość Obciążenie przy długości obciążenia Średnica drutu Przybliżona wysokość całkowita Średnica zewnętrzna Pełny materiał Kup
7,3906 zł - 7,3906 zł 30 Na stanie
0.86 Nmm
9.65 mm
4.74 N
0.5 mm
2.4 mm
6.1 mm
Stal nierdzewna 302
10,4997 zł - 10,4997 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.75 Nmm
95.25 mm
145.41 N
2.1 mm
39.7 mm
15.2 mm
Stal węglowa
9,8448 zł - 9,8448 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.71 Nmm
25.4 mm
127.75 N
2.1 mm
12.9 mm
18.3 mm
Stal węglowa
9,8448 zł - 9,8448 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.80 Nmm
50.8 mm
127.75 N
2.1 mm
20.9 mm
18.3 mm
Stal węglowa
10,1143 zł - 10,1143 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.55 Nmm
63.5 mm
127.75 N
2.1 mm
24.9 mm
18.3 mm
Stal węglowa
9,8448 zł - 9,8448 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.79 Nmm
31.75 mm
127.75 N
2.1 mm
14.9 mm
18.3 mm
Stal węglowa
10,1143 zł - 10,1143 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.75 Nmm
76.2 mm
127.75 N
2.1 mm
28.9 mm
18.3 mm
Stal węglowa
11,9644 zł - 11,9644 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
33.90 Nmm
22.35 mm
201.63 N
2.4 mm
13.6 mm
18.3 mm
Stal węglowa
11,9644 zł - 11,9644 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.10 Nmm
63.5 mm
201.63 N
2.4 mm
28.6 mm
18.3 mm
Stal węglowa
12,267 zł - 12,267 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.97 Nmm
44.45 mm
201.63 N
2.4 mm
21.6 mm
18.3 mm
Stal węglowa
11,9644 zł - 11,9644 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.13 Nmm
101.6 mm
201.63 N
2.4 mm
42.4 mm
18.3 mm
Stal węglowa
8,4503 zł - 8,4503 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.38 Nmm
31.75 mm
6.52 N
0.5 mm
7.7 mm
4.6 mm
Stal nierdzewna 302
8,4503 zł - 8,4503 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.60 Nmm
19.1 mm
6.52 N
0.5 mm
5.3 mm
4.6 mm
Stal nierdzewna 302
8,4503 zł - 8,4503 zł 300 Na stanie
0.47 Nmm
25.4 mm
6.52 N
0.5 mm
6.4 mm
4.6 mm
Stal nierdzewna 302
7,3906 zł - 7,3906 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.39 Nmm
6.35 mm
4.74 N
0.5 mm
2.0 mm
6.1 mm
Stal nierdzewna 302
8,6885 zł - 8,6885 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.34 Nmm
35.05 mm
6.52 N
0.5 mm
8.4 mm
4.6 mm
Stal nierdzewna 302
8,4503 zł - 8,4503 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.26 Nmm
44.45 mm
6.52 N
0.5 mm
10.3 mm
4.6 mm
Stal nierdzewna 302
7,3906 zł - 7,3906 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.08 Nmm
7.87 mm
4.74 N
0.5 mm
2.2 mm
6.1 mm
Stal nierdzewna 302
8,6885 zł - 8,6885 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.31 Nmm
38.1 mm
6.52 N
0.5 mm
9.0 mm
4.6 mm
Stal nierdzewna 302
12,267 zł - 12,267 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.12 Nmm
69.85 mm
201.63 N
2.4 mm
30.9 mm
18.3 mm
Stal węglowa
  • z 18
Sprężyna naciskowa 6.1 mm 9.65 mm 0.86 Nmm

10234310

Przedział cen netto
7,3906 zł - 7,3906 zł

Zapasy magazynowe
30 Na stanie
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    2.4 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    4.74 N
  • Długość przy obciążeniu
    4.1 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    6.1 mm
Sprężyna naciskowa 15.2 mm 95.25 mm 4.75 Nmm

10438213

Przedział cen netto
10,4997 zł - 10,4997 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    39.7 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    145.41 N
  • Długość przy obciążeniu
    64.6 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    15.2 mm
Sprężyna naciskowa 18.3 mm 25.4 mm 12.71 Nmm

10438251

Przedział cen netto
9,8448 zł - 9,8448 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    12.9 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    127.75 N
  • Długość przy obciążeniu
    15.3 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    18.3 mm
Sprężyna naciskowa 18.3 mm 50.8 mm 5.80 Nmm

10438299

Przedział cen netto
9,8448 zł - 9,8448 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    20.9 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    127.75 N
  • Długość przy obciążeniu
    28.8 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    18.3 mm
Sprężyna naciskowa 18.3 mm 63.5 mm 4.55 Nmm

10438312

Przedział cen netto
10,1143 zł - 10,1143 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    24.9 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    127.75 N
  • Długość przy obciążeniu
    35.5 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    18.3 mm
Sprężyna naciskowa 18.3 mm 31.75 mm 9.79 Nmm

10438268

Przedział cen netto
9,8448 zł - 9,8448 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    14.9 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    127.75 N
  • Długość przy obciążeniu
    18.7 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    18.3 mm
Sprężyna naciskowa 18.3 mm 76.2 mm 3.75 Nmm

10438336

Przedział cen netto
10,1143 zł - 10,1143 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    28.9 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    127.75 N
  • Długość przy obciążeniu
    42.2 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    18.3 mm
Sprężyna naciskowa 18.3 mm 22.35 mm 33.90 Nmm

10438367

Przedział cen netto
11,9644 zł - 11,9644 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    13.6 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    201.63 N
  • Długość przy obciążeniu
    16.4 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    18.3 mm
Sprężyna naciskowa 18.3 mm 63.5 mm 10.10 Nmm

10438428

Przedział cen netto
11,9644 zł - 11,9644 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    28.6 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    201.63 N
  • Długość przy obciążeniu
    43.5 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    18.3 mm
Sprężyna naciskowa 18.3 mm 44.45 mm 14.97 Nmm

10438398

Przedział cen netto
12,267 zł - 12,267 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    21.6 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    201.63 N
  • Długość przy obciążeniu
    31.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    18.3 mm
Sprężyna naciskowa 18.3 mm 101.6 mm 6.13 Nmm

10419311

Przedział cen netto
11,9644 zł - 11,9644 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    42.4 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    201.63 N
  • Długość przy obciążeniu
    68.7 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    18.3 mm
Sprężyna naciskowa 4.6 mm 31.75 mm 0.38 Nmm

10234303

Przedział cen netto
8,4503 zł - 8,4503 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    7.7 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    6.52 N
  • Długość przy obciążeniu
    14.6 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    4.6 mm
Sprężyna naciskowa 4.6 mm 19.1 mm 0.60 Nmm

10234297

Przedział cen netto
8,4503 zł - 8,4503 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    5.3 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    6.52 N
  • Długość przy obciążeniu
    8.2 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    4.6 mm
Sprężyna naciskowa 4.6 mm 25.4 mm 0.47 Nmm

10413623

Przedział cen netto
8,4503 zł - 8,4503 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    6.4 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    6.52 N
  • Długość przy obciążeniu
    11.4 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    4.6 mm
Sprężyna naciskowa 6.1 mm 6.35 mm 1.39 Nmm

10418406

Przedział cen netto
7,3906 zł - 7,3906 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    2.0 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    4.74 N
  • Długość przy obciążeniu
    2.9 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    6.1 mm
Sprężyna naciskowa 4.6 mm 35.05 mm 0.34 Nmm

10438503

Przedział cen netto
8,6885 zł - 8,6885 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    8.4 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    6.52 N
  • Długość przy obciążeniu
    15.6 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    4.6 mm
Sprężyna naciskowa 4.6 mm 44.45 mm 0.26 Nmm

10438527

Przedział cen netto
8,4503 zł - 8,4503 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    10.3 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    6.52 N
  • Długość przy obciążeniu
    19.6 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    4.6 mm
Sprężyna naciskowa 6.1 mm 7.87 mm 1.08 Nmm

10413227

Przedział cen netto
7,3906 zł - 7,3906 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    2.2 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    4.74 N
  • Długość przy obciążeniu
    3.5 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    6.1 mm
Sprężyna naciskowa 4.6 mm 38.1 mm 0.31 Nmm

10438510

Przedział cen netto
8,6885 zł - 8,6885 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    9.0 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    6.52 N
  • Długość przy obciążeniu
    16.8 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Średnica zewnętrzna
    4.6 mm
Sprężyna naciskowa 18.3 mm 69.85 mm 9.12 Nmm

10438435

Przedział cen netto
12,267 zł - 12,267 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Przybliżona wysokość całkowita
    30.9 mm
  • Obciążenie przy długości obciążenia
    201.63 N
  • Długość przy obciążeniu
    47.7 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    120 °C
  • Średnica zewnętrzna
    18.3 mm