Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiał: Stal nierdzewna, Stal węglowa Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Ugięcie sprężyny | Całkowita długość | Obciążenie przy długości obciążenia | Średnica drutu | Przybliżona wysokość całkowita | Średnica zewnętrzna | Pełny materiał | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6097 zł - 6,6097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.38 Nmm
13.38 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 7,3208 zł - 7,3208 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.64 Nmm
16.64 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 6,6097 zł - 6,6097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.28 Nmm
2.28 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 6,9025 zł - 6,9025 zł | 30 Na stanie |
7.88 Nmm
7.88 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 6,6097 zł - 6,6097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.85 Nmm
6.85 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 6,6097 zł - 6,6097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.80 Nmm
3.80 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 6,7631 zł - 6,7631 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.75 Nmm
1.75 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 6,959 zł - 6,959 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.03 Nmm
1.03 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 6,9025 zł - 6,9025 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.01 Nmm
21.01 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 6,7631 zł - 6,7631 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.49 Nmm
1.49 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
34.70 N
34.70 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 6,4563 zł - 6,4563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.37 Nmm
0.37 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 7,0001 zł - 7,0001 zł | 120 Na stanie |
3.85 Nmm
3.85 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 10437971 | 7,094 zł - 7,094 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.89 Nmm
4.89 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Stal węglowa
|
|
| 6,6097 zł - 6,6097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.22 Nmm
3.22 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 6,6097 zł - 6,6097 zł | 30 Na stanie |
2.22 Nmm
2.22 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
63.03 N
63.03 N
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 6,4563 zł - 6,4563 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.68 Nmm
0.68 Nmm
|
1.12 in
28.45 mm
|
11.65 N
11.65 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 6,6097 zł - 6,6097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.90 Nmm
4.90 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
39.59 N
39.59 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 7,094 zł - 7,094 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.98 Nmm
9.98 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 6,9025 zł - 6,9025 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.64 Nmm
5.64 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
102.31 N
102.31 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
Stal węglowa
|
||
| 10,2492 zł - 10,2492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.01 Nmm
6.01 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
145.41 N
145.41 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
Stal węglowa
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować