10635650
1218503
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 24,9719 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hole Diameter | 12.5 mm |
---|---|
Hole Diameter | 0.492 in |
Rod Diameter | 7.0 mm |
Rod Diameter | 0.276 in |
Overall Length | 305.0 mm |
Overall Length | 12.008 in |
Spring Rate | 3.2 Nmm |
Spring Rate | 3.2 Nmm |
Optimum Operating Force | 192.0 N |
Optimum Operating Force | 192.0 N |
Optimum Operating Deflection | 61.0 mm |
Optimum Operating Deflection | 2.402 in |
Mid Operating Force | 240.0 N |
Mid Operating Force | 240.0 N |
Maximum Operating Deflection | 91.5 mm |
Maximum Operating Deflection | 3.602 in |
Maximum Force | 458.0 N |
Maximum Force | 458.0 N |
Maximum Deflection | 145.4 mm |
Maximum Deflection | 5.724 in |
Maximum Application Temperature | 230 °C |
Maximum Application Temperature | 446 °F |
Colour | Red |
Type | Heavy Duty |
Standards | ISO 10243 |
Mid Operating Deflection | 76.3 mm |
Mid Operating Deflection | 3.004 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować