10637128
1218471
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
5 + | 127,2305 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hole Diameter | 50.0 mm |
---|---|
Hole Diameter | 1.969 in |
Rod Diameter | 25.0 mm |
Rod Diameter | 0.984 in |
Overall Length | 203.0 mm |
Overall Length | 7.992 in |
Spring Rate | 57.2 Nmm |
Spring Rate | 57.2 Nmm |
Optimum Operating Force | 2901.0 N |
Optimum Operating Force | 2901.0 N |
Optimum Operating Deflection | 50.8 mm |
Optimum Operating Deflection | 2 in |
Mid Operating Force | 3481.0 N |
Mid Operating Force | 3481.0 N |
Maximum Operating Deflection | 81.2 mm |
Maximum Operating Deflection | 3.197 in |
Maximum Force | 5516.0 N |
Maximum Force | 5516.0 N |
Maximum Deflection | 96.5 mm |
Maximum Deflection | 3.799 in |
Maximum Application Temperature | 230 °C |
Maximum Application Temperature | 446 °F |
Colour | Blue |
Type | Medium Duty |
Standards | ISO 10243 |
Mid Operating Deflection | 60.9 mm |
Mid Operating Deflection | 2.398 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować