10637241
1218453
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 43,0064 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hole Diameter | 40.0 mm |
---|---|
Hole Diameter | 1.575 in |
Rod Diameter | 20.0 mm |
Rod Diameter | 0.787 in |
Overall Length | 102.0 mm |
Overall Length | 4.016 in |
Spring Rate | 75.5 Nmm |
Spring Rate | 75.5 Nmm |
Optimum Operating Force | 1926.0 N |
Optimum Operating Force | 1926.0 N |
Optimum Operating Deflection | 25.5 mm |
Optimum Operating Deflection | 1.004 in |
Mid Operating Force | 2312.0 N |
Mid Operating Force | 2312.0 N |
Maximum Operating Deflection | 40.8 mm |
Maximum Operating Deflection | 1.606 in |
Maximum Force | 3331.0 N |
Maximum Force | 3331.0 N |
Maximum Deflection | 44.1 mm |
Maximum Deflection | 1.736 in |
Maximum Application Temperature | 230 °C |
Maximum Application Temperature | 446 °F |
Colour | Blue |
Type | Medium Duty |
Standards | ISO 10243 |
Mid Operating Deflection | 30.6 mm |
Mid Operating Deflection | 1.205 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować