10637340
1218450
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 22,2651 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hole Diameter | 40.0 mm |
---|---|
Hole Diameter | 1.575 in |
Rod Diameter | 20.0 mm |
Rod Diameter | 0.787 in |
Overall Length | 64.0 mm |
Overall Length | 2.52 in |
Spring Rate | 128.7 Nmm |
Spring Rate | 128.7 Nmm |
Optimum Operating Force | 2059.0 N |
Optimum Operating Force | 2059.0 N |
Optimum Operating Deflection | 16.0 mm |
Optimum Operating Deflection | 0.63 in |
Mid Operating Force | 2471.0 N |
Mid Operating Force | 2471.0 N |
Maximum Operating Deflection | 25.6 mm |
Maximum Operating Deflection | 1.008 in |
Maximum Force | 3449.0 N |
Maximum Force | 3449.0 N |
Maximum Deflection | 26.8 mm |
Maximum Deflection | 1.055 in |
Maximum Application Temperature | 230 °C |
Maximum Application Temperature | 446 °F |
Colour | Blue |
Type | Medium Duty |
Standards | ISO 10243 |
Mid Operating Deflection | 19.2 mm |
Mid Operating Deflection | 0.756 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować