10631140
1218427
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 18,8274 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hole Diameter | 25.0 mm |
---|---|
Hole Diameter | 0.984 in |
Rod Diameter | 12.5 mm |
Rod Diameter | 0.492 in |
Overall Length | 115.0 mm |
Overall Length | 4.528 in |
Spring Rate | 31.7 Nmm |
Spring Rate | 31.7 Nmm |
Optimum Operating Force | 910.0 N |
Optimum Operating Force | 910.0 N |
Optimum Operating Deflection | 28.5 mm |
Optimum Operating Deflection | 1.122 in |
Mid Operating Force | 1092.0 N |
Mid Operating Force | 1092.0 N |
Maximum Operating Deflection | 46.0 mm |
Maximum Operating Deflection | 1.811 in |
Maximum Force | 1551.0 N |
Maximum Force | 1551.0 N |
Maximum Deflection | 49.0 mm |
Maximum Deflection | 1.929 in |
Maximum Application Temperature | 230 °C |
Maximum Application Temperature | 446 °F |
Colour | Blue |
Type | Medium Duty |
Standards | ISO 10243 |
Mid Operating Deflection | 34.5 mm |
Mid Operating Deflection | 1.358 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować