10644287
1218329
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 20,462 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hole Diameter | 32.0 mm |
---|---|
Hole Diameter | 1.26 in |
Rod Diameter | 16.0 mm |
Rod Diameter | 0.63 in |
Overall Length | 76.0 mm |
Overall Length | 2.992 in |
Spring Rate | 45.7 Nmm |
Spring Rate | 45.7 Nmm |
Optimum Operating Force | 868.0 N |
Optimum Operating Force | 868.0 N |
Optimum Operating Deflection | 19.0 mm |
Optimum Operating Deflection | 0.748 in |
Mid Operating Force | 1041.0 N |
Mid Operating Force | 1041.0 N |
Maximum Operating Deflection | 30.4 mm |
Maximum Operating Deflection | 1.197 in |
Maximum Force | 2233.0 N |
Maximum Force | 2233.0 N |
Maximum Deflection | 48.9 mm |
Maximum Deflection | 1.925 in |
Maximum Application Temperature | 230 °C |
Maximum Application Temperature | 446 °F |
Colour | Green |
Type | Light Duty |
Standards | ISO 10243 |
Mid Operating Deflection | 22.8 mm |
Mid Operating Deflection | 0.898 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować