10630938
1218317
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 18,9782 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hole Diameter | 25.0 mm |
---|---|
Hole Diameter | 0.984 in |
Rod Diameter | 12.5 mm |
Rod Diameter | 0.492 in |
Overall Length | 102.0 mm |
Overall Length | 4.016 in |
Spring Rate | 20.6 Nmm |
Spring Rate | 20.6 Nmm |
Optimum Operating Force | 526.0 N |
Optimum Operating Force | 526.0 N |
Optimum Operating Deflection | 25.5 mm |
Optimum Operating Deflection | 1.004 in |
Mid Operating Force | 631.0 N |
Mid Operating Force | 631.0 N |
Maximum Operating Deflection | 40.8 mm |
Maximum Operating Deflection | 1.606 in |
Maximum Force | 1105.0 N |
Maximum Force | 1105.0 N |
Maximum Deflection | 53.6 mm |
Maximum Deflection | 2.11 in |
Maximum Application Temperature | 230 °C |
Maximum Application Temperature | 446 °F |
Colour | Green |
Type | Light Duty |
Standards | ISO 10243 |
Mid Operating Deflection | 30.6 mm |
Mid Operating Deflection | 1.205 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować