10637050
1218306
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 18,8199 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hole Diameter | 20.0 mm |
---|---|
Hole Diameter | 0.787 in |
Rod Diameter | 10.0 mm |
Rod Diameter | 0.394 in |
Overall Length | 140.0 mm |
Overall Length | 5.512 in |
Spring Rate | 8.6 Nmm |
Spring Rate | 8.6 Nmm |
Optimum Operating Force | 298.0 N |
Optimum Operating Force | 298.0 N |
Optimum Operating Deflection | 35.0 mm |
Optimum Operating Deflection | 1.378 in |
Mid Operating Force | 357.0 N |
Mid Operating Force | 357.0 N |
Maximum Operating Deflection | 56.0 mm |
Maximum Operating Deflection | 2.205 in |
Maximum Force | 664.0 N |
Maximum Force | 664.0 N |
Maximum Deflection | 77.5 mm |
Maximum Deflection | 3.051 in |
Maximum Application Temperature | 230 °C |
Maximum Application Temperature | 446 °F |
Colour | Green |
Type | Light Duty |
Standards | ISO 10243 |
Mid Operating Deflection | 42.0 mm |
Mid Operating Deflection | 1.654 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować