10444610
1218289
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 4,8766 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hole Diameter | 16.0 mm |
---|---|
Hole Diameter | 0.63 in |
Rod Diameter | 8.5 mm |
Rod Diameter | 0.335 in |
Overall Length | 63.4 mm |
Overall Length | 2.496 in |
Spring Rate | 12.7 Nmm |
Spring Rate | 12.7 Nmm |
Optimum Operating Force | 203.0 N |
Optimum Operating Force | 203.0 N |
Optimum Operating Deflection | 16.0 mm |
Optimum Operating Deflection | 0.63 in |
Mid Operating Force | 243.0 N |
Mid Operating Force | 243.0 N |
Maximum Operating Deflection | 25.6 mm |
Maximum Operating Deflection | 1.008 in |
Maximum Force | 496.0 N |
Maximum Force | 496.0 N |
Maximum Deflection | 39.1 mm |
Maximum Deflection | 1.539 in |
Maximum Application Temperature | 230 °C |
Maximum Application Temperature | 446 °F |
Colour | Green |
Type | Light Duty |
Standards | ISO 10243 |
Mid Operating Deflection | 19.2 mm |
Mid Operating Deflection | 0.756 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować