10444504
1218277
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 5,0561 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hole Diameter | 12.5 mm |
---|---|
Hole Diameter | 0.492 in |
Rod Diameter | 7.0 mm |
Rod Diameter | 0.276 in |
Overall Length | 43.3 mm |
Overall Length | 1.705 in |
Spring Rate | 11.1 Nmm |
Spring Rate | 11.1 Nmm |
Optimum Operating Force | 123.0 N |
Optimum Operating Force | 123.0 N |
Optimum Operating Deflection | 11.0 mm |
Optimum Operating Deflection | 0.433 in |
Mid Operating Force | 147.0 N |
Mid Operating Force | 147.0 N |
Maximum Operating Deflection | 17.6 mm |
Maximum Operating Deflection | 0.693 in |
Maximum Force | 329.0 N |
Maximum Force | 329.0 N |
Maximum Deflection | 29.5 mm |
Maximum Deflection | 1.161 in |
Maximum Application Temperature | 230 °C |
Maximum Application Temperature | 446 °F |
Colour | Green |
Type | Light Duty |
Standards | ISO 10243 |
Mid Operating Deflection | 13.2 mm |
Mid Operating Deflection | 0.52 in |
Commodity Code | 7320909090 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować