10437100
1217344
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
30 + | 14,0564 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Całkowita długość | 76.2 mm |
---|---|
Całkowita długość | 3 in |
Materiał | Stal nierdzewna |
Ugięcie sprężyny | 5.01 Nmm |
Ugięcie sprężyny | 5.01 Nmm |
Przybliżona wysokość całkowita | 32.7 mm |
Przybliżona wysokość całkowita | 1.287 in |
Obciążenie przy długości obciążenia | 121.13 N |
Obciążenie przy długości obciążenia | 121.13 N |
Długość przy obciążeniu | 52.0 mm |
Długość przy obciążeniu | 2.047 in |
Maks. temperatura aplikowania | 230 °C |
Maks. temperatura aplikowania | 446 °F |
Średnica zewnętrzna | 15.2 mm |
Średnica zewnętrzna | 0.598 in |
Średnica drutu | 2.1 mm |
Średnica drutu | 0.083 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować