10437230
1217326
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
30 + | 8,4503 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Całkowita długość | 44.45 mm |
---|---|
Całkowita długość | 1.75 in |
Materiał | Stal nierdzewna |
Ugięcie sprężyny | 0.98 Nmm |
Ugięcie sprężyny | 0.98 Nmm |
Przybliżona wysokość całkowita | 9.3 mm |
Przybliżona wysokość całkowita | 0.366 in |
Obciążenie przy długości obciążenia | 22.23 N |
Obciążenie przy długości obciążenia | 22.23 N |
Długość przy obciążeniu | 21.7 mm |
Długość przy obciążeniu | 0.854 in |
Maks. temperatura aplikowania | 230 °C |
Maks. temperatura aplikowania | 446 °F |
Średnica zewnętrzna | 15.2 mm |
Średnica zewnętrzna | 0.598 in |
Średnica drutu | 1.1 mm |
Średnica drutu | 0.043 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować