10438978
1217304
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
30 + | 8,3806 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Całkowita długość | 12.7 mm |
---|---|
Całkowita długość | 0.5 in |
Materiał | Stal nierdzewna |
Ugięcie sprężyny | 17.50 Nmm |
Ugięcie sprężyny | 17.50 Nmm |
Przybliżona wysokość całkowita | 7.5 mm |
Przybliżona wysokość całkowita | 0.295 in |
Obciążenie przy długości obciążenia | 85.22 N |
Obciążenie przy długości obciążenia | 85.22 N |
Długość przy obciążeniu | 7.8 mm |
Długość przy obciążeniu | 0.307 in |
Maks. temperatura aplikowania | 230 °C |
Maks. temperatura aplikowania | 446 °F |
Średnica zewnętrzna | 12.2 mm |
Średnica zewnętrzna | 0.48 in |
Średnica drutu | 1.6 mm |
Średnica drutu | 0.063 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować