10635032
1217301
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
30 + | 8,3798 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Całkowita długość | 63.5 mm |
---|---|
Całkowita długość | 2.5 in |
Materiał | Stal nierdzewna |
Ugięcie sprężyny | 0.83 Nmm |
Ugięcie sprężyny | 0.83 Nmm |
Przybliżona wysokość całkowita | 13.2 mm |
Przybliżona wysokość całkowita | 0.52 in |
Obciążenie przy długości obciążenia | 28.91 N |
Obciążenie przy długości obciążenia | 28.91 N |
Długość przy obciążeniu | 28.6 mm |
Długość przy obciążeniu | 1.126 in |
Maks. temperatura aplikowania | 230 °C |
Maks. temperatura aplikowania | 446 °F |
Średnica zewnętrzna | 12.2 mm |
Średnica zewnętrzna | 0.48 in |
Średnica drutu | 1.1 mm |
Średnica drutu | 0.043 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować