10335062
1217254
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
30 + | 8,2272 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Całkowita długość | 12.7 mm |
---|---|
Całkowita długość | 0.5 in |
Materiał | Stal nierdzewna |
Ugięcie sprężyny | 1.34 Nmm |
Ugięcie sprężyny | 1.34 Nmm |
Przybliżona wysokość całkowita | 3.0 mm |
Przybliżona wysokość całkowita | 0.118 in |
Obciążenie przy długości obciążenia | 9.70 N |
Obciążenie przy długości obciążenia | 9.70 N |
Długość przy obciążeniu | 5.5 mm |
Długość przy obciążeniu | 0.217 in |
Maks. temperatura aplikowania | 230 °C |
Maks. temperatura aplikowania | 446 °F |
Średnica zewnętrzna | 9.1 mm |
Średnica zewnętrzna | 0.358 in |
Średnica drutu | 0.7 mm |
Średnica drutu | 0.028 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować