10438725
1217251
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
30 + | 7,6951 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Całkowita długość | 50.8 mm |
---|---|
Całkowita długość | 2 in |
Materiał | Stal nierdzewna |
Ugięcie sprężyny | 3.36 Nmm |
Ugięcie sprężyny | 3.36 Nmm |
Przybliżona wysokość całkowita | 29.9 mm |
Przybliżona wysokość całkowita | 1.177 in |
Obciążenie przy długości obciążenia | 53.32 N |
Obciążenie przy długości obciążenia | 53.32 N |
Długość przy obciążeniu | 34.9 mm |
Długość przy obciążeniu | 1.374 in |
Maks. temperatura aplikowania | 230 °C |
Maks. temperatura aplikowania | 446 °F |
Średnica zewnętrzna | 6.1 mm |
Średnica zewnętrzna | 0.24 in |
Średnica drutu | 1.1 mm |
Średnica drutu | 0.043 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować