10437926
1217136
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
30 + | 6,9025 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Całkowita długość | 22.35 mm |
---|---|
Całkowita długość | 0.88 in |
Materiał | Stal węglowa |
Ugięcie sprężyny | 11.56 Nmm |
Ugięcie sprężyny | 11.56 Nmm |
Przybliżona wysokość całkowita | 11.1 mm |
Przybliżona wysokość całkowita | 0.437 in |
Obciążenie przy długości obciążenia | 102.31 N |
Obciążenie przy długości obciążenia | 102.31 N |
Długość przy obciążeniu | 13.5 mm |
Długość przy obciążeniu | 0.531 in |
Maks. temperatura aplikowania | 120 °C |
Maks. temperatura aplikowania | 248 °F |
Średnica zewnętrzna | 12.2 mm |
Średnica zewnętrzna | 0.48 in |
Średnica drutu | 1.6 mm |
Średnica drutu | 0.063 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować