10417188
1217128
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
30 + | 6,7631 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Całkowita długość | 50.8 mm |
---|---|
Całkowita długość | 2 in |
Materiał | Stal węglowa |
Ugięcie sprężyny | 1.17 Nmm |
Ugięcie sprężyny | 1.17 Nmm |
Przybliżona wysokość całkowita | 11.7 mm |
Przybliżona wysokość całkowita | 0.461 in |
Obciążenie przy długości obciążenia | 34.70 N |
Obciążenie przy długości obciążenia | 34.70 N |
Długość przy obciążeniu | 21.2 mm |
Długość przy obciążeniu | 0.835 in |
Maks. temperatura aplikowania | 120 °C |
Maks. temperatura aplikowania | 248 °F |
Średnica zewnętrzna | 12.2 mm |
Średnica zewnętrzna | 0.48 in |
Średnica drutu | 1.1 mm |
Średnica drutu | 0.043 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować