10234198
1217110
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
30 + | 6,6097 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Całkowita długość | 15.75 mm |
---|---|
Całkowita długość | 0.62 in |
Materiał | Stal węglowa |
Ugięcie sprężyny | 10.28 Nmm |
Ugięcie sprężyny | 10.28 Nmm |
Przybliżona wysokość całkowita | 8.2 mm |
Przybliżona wysokość całkowita | 0.323 in |
Obciążenie przy długości obciążenia | 63.03 N |
Obciążenie przy długości obciążenia | 63.03 N |
Długość przy obciążeniu | 9.6 mm |
Długość przy obciążeniu | 0.378 in |
Maks. temperatura aplikowania | 120 °C |
Maks. temperatura aplikowania | 248 °F |
Średnica zewnętrzna | 10.7 mm |
Średnica zewnętrzna | 0.421 in |
Średnica drutu | 1.3 mm |
Średnica drutu | 0.051 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować