10421833
1217057
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
30 + | 6,1216 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Całkowita długość | 20.57 mm |
---|---|
Całkowita długość | 0.81 in |
Materiał | Stal węglowa |
Ugięcie sprężyny | 0.46 Nmm |
Ugięcie sprężyny | 0.46 Nmm |
Przybliżona wysokość całkowita | 3.8 mm |
Przybliżona wysokość całkowita | 0.15 in |
Obciążenie przy długości obciążenia | 5.69 N |
Obciążenie przy długości obciążenia | 5.69 N |
Długość przy obciążeniu | 8.1 mm |
Długość przy obciążeniu | 0.319 in |
Maks. temperatura aplikowania | 120 °C |
Maks. temperatura aplikowania | 248 °F |
Średnica zewnętrzna | 6.1 mm |
Średnica zewnętrzna | 0.24 in |
Średnica drutu | 0.5 mm |
Średnica drutu | 0.02 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować