10421697
1217045
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
30 + | 7,0001 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Całkowita długość | 35.05 mm |
---|---|
Całkowita długość | 1.38 in |
Materiał | Stal węglowa |
Ugięcie sprężyny | 0.40 Nmm |
Ugięcie sprężyny | 0.40 Nmm |
Przybliżona wysokość całkowita | 8.4 mm |
Przybliżona wysokość całkowita | 0.331 in |
Obciążenie przy długości obciążenia | 7.83 N |
Obciążenie przy długości obciążenia | 7.83 N |
Długość przy obciążeniu | 15.6 mm |
Długość przy obciążeniu | 0.614 in |
Maks. temperatura aplikowania | 120 °C |
Maks. temperatura aplikowania | 248 °F |
Średnica zewnętrzna | 4.6 mm |
Średnica zewnętrzna | 0.181 in |
Średnica drutu | 0.5 mm |
Średnica drutu | 0.02 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować