Ślizgacze okrągłe pełnią rolę zatyczki i ślizgacza jednocześnie. Schodkowy rdzeń zapewnia łatwy montaż i bezpieczne dopasowanie. Idealnie nadają się do zabezpieczenia i wykończenia końcówek rury w zastosowaniach o średnim i dużym obciążeniu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Materiał | Kompatybilny rozmiar rury | Kompatybilna grubość rury | Kup | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1295 zł - 2,7672 zł | W produkcji |
Czarny
|
Nylon
|
1 in
25.4 mm
|
16
|
||||||
1,7849 zł - 4,373 zł | 1260 Na stanie |
Czarny
|
Nylon
|
1.626 in
41.3 mm
|
16
|
||||||
1,2159 zł - 2,9791 zł | W produkcji |
Czarny
|
LDPE
|
1.13 in
28.7 mm
|
20
|
||||||
10165102 | 0,6804 zł - 1,6672 zł | 8000 Na stanie |
Czarny
|
HDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
19
|
|||||
19,355 zł - 19,355 zł | W produkcji |
Szary
|
PE
|
|
2.0-4.5
|
||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować