Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Siłowniki gazowe o regulowanej sile są powszechnie stosowane w medycynie i laboratoriach, meblach, motoryzacji i urządzeniach przemysłowych do otwierania, zamykania, odchylania i tłumienia. Siłowniki te można dokładnie wyregulować bez przeprowadzania dodatkowych obliczeń, wystarczy je odgazować do uzyskania wymaganej wartości.
Grupa SR: SR5487
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Długość po wysunięciu | Średnica pręta | Materiał | Długość skoku | Siła maksymalna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570,6384 zł - 570,6384 zł | 14 Na stanie |
4.528 in
115.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 475,9271 zł - 475,9271 zł | 50 Na stanie |
21.457 in
545.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
||
| 388,5785 zł - 388,5785 zł | 17 Na stanie |
14.331 in
364.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
||
| 480,9332 zł - 480,9332 zł | 10 Na stanie |
9.646 in
245.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
||
| 703,7948 zł - 703,7948 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.78 in
350.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
||
| 691,9141 zł - 691,9141 zł | 11 Na stanie |
26.772 in
680.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
||
| 6 Na stanie |
9.843 in
250.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||
| 599,1829 zł - 599,1829 zł | 5 Na stanie |
8.268 in
210.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
||
| 637,2097 zł - 637,2097 zł | 1 Na stanie |
14.567 in
370.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
|
||
| 678,6249 zł - 678,6249 zł | 6 Na stanie |
18.898 in
480.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
||
| 713,305 zł - 713,305 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.717 in
450.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.693 in
170.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||
| 10282892 | 646,7198 zł - 646,7198 zł | 5 Na stanie |
16.142 in
410.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
7.087 in
180.0 mm
|
|
|
| 10282861 | 618,1754 zł - 618,1754 zł | 3 Na stanie |
11.417 in
290.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.331 in
364.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.386 in
340.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||
| 1 Na stanie |
25.394 in
645.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.394 in
264.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.394 in
264.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
| 3 Na stanie |
26.142 in
664.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować