Menu Search

Siłownik gazowy z regulacją 150.0 mm 340.0 mm 400.0 N

Ta sprężyna gazowa o stałej sile została wykonana ze stali nierdzewnej 316L (pręt i cylinder). Oferuje wysoką odporność na korozję i nadaje się do zastosowań zewnętrznych dzięki specjalnemu wykończeniu powierzchni. Przeszła trwające 1000-godzinne badanie na korodujące działanie rozpylonej soli. Zwana również siłownikiem gazowym, wypełniona azotem. Jest to samodzielny, bezobsługowy komponent, charakteryzujący się niewielkimi wahaniami siły i tłumieniem na odcinku końcowym — cechy te zapewniają lepszą ochronę zawiasów i mocowań. Odpowiednia do stosowania przy drzwiczkach kontrolnych, maskach komory silnika i pokrywach luków. Zestaw zawiera 2 sprężyny gazowe z przegubami kulowymi z poliamidu, 4 oczka poliamidowe, 1 klucz imbusowy i instrukcję obsługi.
Numer produktu Essentra:

10203095

Numer produktu produkcyjny:

1253244

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Możliwość dopasowania Możliwość regulacji siły
Długość po wysunięciu 340.0 mm
Długość skoku 150.0 mm
Średnica pręta 6.0 mm
Rozmiar gwintu M5 x 0.8
Kolor Czarny
Długość rurki 190.0 mm
Akcesoria w zestawie 4 x złącza przegubowe z nylonu PE z trzpieniem ze stali nierdzewnej (zamocowanym); 4 x nylonowe oczka E2
Siła maksymalna 400.0 N
Materiał trzpienia Stal nierdzewna 316L
Średnica rurki 15.0 mm
Kod towaru 7318190090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt