Menu Search

Sprężyna gazowa wielopozycyjna 60.0 mm 170.0 mm 400.0 N

Ta wielopozycyjna sprężyna gazowa wykonana jest z pręta stalowego i rury ze stali węglowej z epoksydową powłoką proszkową. Nazywana jest też sprężyną gazową. Utrzymuje dowolną pozycję na całej długości suwu, a nakrętka blokująca zapewnia tarcie utrzymujące pręt w położeniu. Zestaw zawiera 2 siłowniki gazowe z przegubami kulowymi, 4 oczka, 1 klucz imbusowy i instrukcję obsługi.
Numer produktu Essentra:

10202722

Numer produktu produkcyjny:

1253207

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Możliwość dopasowania Możliwość regulacji siły
Długość po wysunięciu 170.0 mm
Długość skoku 60.0 mm
Średnica pręta 6.0 mm
Rozmiar gwintu M5 x 0.8
Kolor Czarny
Długość rurki 110.0 mm
Akcesoria w zestawie 4 x nylonowy przegub kulowy P1 ze stalowym trzpieniem (zamocowany); 4 x oczka nylonowe E1
Siła maksymalna 400.0 N
Wykończenie korpusu Pokryte żywicą epoksydową
Materiał trzpienia Stal
Średnica rurki 15.0 mm
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt