Menu Search

Siłownik gazowy z regulacją 160.0 mm 370.0 mm

Ta sprężyna gazowa nastawna wykonana jest z pręta stalowego i rury ze stali węglowej z epoksydową powłoką proszkową. Zwana również siłownikiem gazowym, wypełniona azotem. Po instalacji można ją wyregulować za pomocą standardowego klucza imbusowego. Idealnie nadaje się do prototypowania. Pozwala zaoszczędzić czas przy krótkich seriach produkcyjnych, ponieważ nie ma potrzeby obliczania siły. Powszechnie stosowane w medycynie, meblach, urządzeniach handlowych i przemysłowych do otwierania, zamykania, odchylania i tłumienia. Zestaw zawiera 2 sprężyny gazowe, 4 przeguby kulowe, 4 oczka, 1 klucz imbusowy i instrukcję obsługi.
Numer produktu Essentra:

10282885

Numer produktu produkcyjny:

497824

1 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 637,2097 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

637,21 zł

1 x 637,2097 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość po wysunięciu 370.0 mm
Długość skoku 160.0 mm
Średnica pręta 8.0 mm
Akcesoria w zestawie 4 x nylonowy przegub kulowy P1 ze stalowym trzpieniem (zamocowany); 4 x oczka nylonowe E1
Materiał trzpienia Stal
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt