10013472
LCBSBM-5-01A2
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 1,0597 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Material | Rubber Based Adhesive |
---|---|
Colour | Natural |
Hole A Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole B Fix Type | Adhesive Fix |
Base Length | 12.7 mm |
Base Length | 0.5 in |
Base Width | 12.7 mm |
Base Width | 0.5 in |
Locking Head Height A | 8.7 mm |
Locking Head Height A | 0.343 in |
Spacer Length | 7.9 mm |
Spacer Length | 0.311 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować