Samoprzylepne osłony kołnierzy powierzchni czołowych są mocowanie przy użyciu specjalnego kleju, który nie pozostawia śladów po odklejeniu. Na tylnej stronie z materiału PE znajduje się zrywalna warstwa kleju. Osłona spełnia wymogi specyfikacji ANSI B16.5 oraz ASME B16.47 dotyczące kołnierzy klasy 150 funtów.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kompatybilne nominalne średnice rur | Kup | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87,9761 zł - 87,9761 zł | W produkcji |
18 in
457.2 mm
|
|||||||||
10163474 | 115,1958 zł - 115,1958 zł | W produkcji |
20 in
508 mm
|
||||||||
153,9198 zł - 153,9198 zł | W produkcji |
24 in
609.6 mm
|
|||||||||
3,6255 zł - 8,8826 zł | W produkcji |
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||||
3,6674 zł - 8,9851 zł | W produkcji |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
21,112 zł - 51,7244 zł | W produkcji |
8 in
203.2 mm
|
|||||||||
4,5877 zł - 11,24 zł | W produkcji |
1.5 in
38.1 mm
|
|||||||||
3,4164 zł - 8,3702 zł | W produkcji |
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||||
228,286 zł - 228,286 zł | W produkcji |
30 in
762 mm
|
|||||||||
29,3253 zł - 71,8471 zł | W produkcji |
10 in
254 mm
|
|||||||||
6,0937 zł - 14,9297 zł | W produkcji |
2 in
50.8 mm
|
|||||||||
8,3667 zł - 20,4984 zł | 23 Na stanie |
3.5 in
88.9 mm
|
|||||||||
100,568 zł - 100,568 zł | W produkcji |
14 in
355.6 mm
|
|||||||||
10,04 zł - 24,5981 zł | W produkcji |
4 in
101.6 mm
|
|||||||||
246,6231 zł - 246,6231 zł | W produkcji |
36 in
914.4 mm
|
|||||||||
12,3409 zł - 30,2352 zł | W produkcji |
5 in
127.0 mm
|
|||||||||
104,6816 zł - 104,6816 zł | W produkcji |
16 in
406.4 mm
|
|||||||||
39,5746 zł - 96,9577 zł | W produkcji |
12 in
304.8 mm
|
|||||||||
14,8927 zł - 36,4872 zł | W produkcji |
6 in
152.4 mm
|
|||||||||
6,5121 zł - 15,9546 zł | W produkcji |
2.5 in
63.5 mm
|
|||||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować